Solid Edge ソフトウェア メンテナンス期間が過ぎた後のクラウドライセンスの使用

2024-05-31T06:34:16Z
DOC_MANAGEMENT APPLICATION SETUP C2O

サマリ


詳細

 Solid Edge でクラウドライセンスを使用していて、ソフトウェアのメンテナンスが期限切れになった場合、顧客は引き続きクラウド ライセンスを使用できますか?

Solution

クラウドベースのライセンスは、顧客がメンテナンス期間を過ぎると 1 回のみ機能します。

ただし、顧客はクラウド機能を利用できず、マシン間を移動できません。 クラウドライセンスの顧客がメンテナンス期間を過ぎると、次に Solid Edge クラウドを有効にして起動したとき、顧客はメンテナンス期間が過ぎたという警告を受け取り、Solid Edge ライセンスはそのマシンに永久に関連付けられます。 基本的に、メンテナンス期間が過ぎると、クラウドライセンスはノードロックライセンスに戻ります。

メンテナンス期間が過ぎてクラウドライセンスがノードロックに戻ると、通常のメンテナンス期間が過ぎたノードロックライセンスと同様に、その後の SE CID の変更には料金がかかります。

KBアーティクルID# PL8793757

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

DOC_MANAGEMENT: OTHER