NX アセンブリパートに新しいビューを作成し、同時に特定のコンポーネントのみを表示するように設定したい。

2024-06-10T23:44:10Z
NX for Design

サマリ


詳細

アセンブリパートに新しいモデルビューを作成し、同時に特定のコンポーネントのみを表示するように設定することはできますか?

または、画面に表示したいコンポーネントを選択してから新しいビューを作成することは可能ですか?

再現手順

1) モデルビューをマウス右クリックし、[ビューを追加] を選択します。

2) [メニュー] > [アセンブリ] >[コンテキスト制御] > [ビュー内のコンポーネントを非表示] を選択します。

3) 非表示にするコンポーネントを選択し、「OK」をクリックします。

Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11
Release Versions
  • NX V2306
Solution

モデルビューの[ビューを追加]と同時にコマンド内でコンポーネントを選択し、表示/非表示の制御をすることはできません。

既存の方法 ([メニュー] > [アセンブリ] >[コンテキスト制御] > [ビュー内のコンポーネントを非表示]) との組み合わせにより表示/非表示の制御をすることになります。

機能強化の要望が必要になります。


KBアーティクルID# PL8791204

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Assemblies Modeling