Tecnomatix ロジックブロックのアクションのMove to Poseのタイムベースとパーセンテージベース

2024-05-09T00:47:53Z
Tecnomatix Marketing

サマリ


詳細

ロジックブロックのアクションのMove to Poseのタイムベースとパーセンテージベースの違いは何ですか

Solution

タイムベースとは、速度の単位が秒単位であることを意味します。

5 を指定すると、アクションは 5 秒かかります。

パーセンテージ ベースは、キネマティクス設定のパーセンテージです。

キネマティクス設定で動作に 1 秒かかると設定し、パーセンテージ ベースを使用して速度に「10」を入力すると、10% の速度で移動し、動作には 10 秒かかります。

KBアーティクルID# PL8790730

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Process Simulate Realtime Robotics Integration