NX IGESエクスポートダイアログで入力したパラメータがダイアログメモリされない

2024-05-17T02:42:10Z
NX for Design

サマリ


詳細

アドバンスタブにある、「SP-曲線/B-サーフェス公差」及び「最大の線太さ」を変更後、コマンドを実行しました。再度IGESダイアログを確認すると、変更前の初期値に戻ります。

再現手順:

1.ファイル>エキスポート>IGES>アドバンスタブ>パラメータ


2.以下の通り値を変更後、OKを押下しコマンドを終了

- SP-曲線/B-サーフェス公差=0.01

- 最大の線太さ=1.0


3.再度IGESエクスポートを実行し、アドバンスタブの値を確認


Solution

この挙動は、NXの不具合によるもので、NX 2406で修正されます。

回避策は無く、都度パラメータを入力(変更)してください。

Notes

コマンド実行時に与える影響は無く、入力したパラメータ値で正しく出力されます。

***英語記事につきましては、PL8789981をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2306
  • NX - TRANSLATOR V2306
Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11

KBアーティクルID# PL8789979

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

CAD Translators