NX STEP214をインポートすると、レイヤカテゴリが追加されます。

2024-04-09T23:17:57Z
NX for Design

サマリ


詳細

NX2306ではSTEP214をインポートすると、レイヤカテゴリが追加されますが、NX11では追加されませんでした。

レイヤカテゴリが追加されないようにする方法はありますか?

Solution

STEP変換では、nullパートを使用してNXにSTEPデータをインポートします。したがって、step214ugnull_mm.prt から不要なレイヤカテゴリを削除することで追加されないようにできます。

nullパートは %UGII_BASE_DIR%\STEP214UG\step214ugnull_mm.prtです。

以下の手順に従って、nullパートを変更してください。

- NXでstep214ugnull_mm.prtを開きます。

- レイヤカテゴリに移動します。



- フィルタから不要なレイヤカテゴリを削除します。

- nullパートを保存します。

これで、step214ファイルをインポートまたは開くと、不要なレイヤカテゴリは追加されません。

Notes

同様に%UGII_BASE_DIR%\STEP203UG\step203ugnull_mm.prtも同じ手法を適用できます。

Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11
Release Versions
  • NX V2306

KBアーティクルID# PL8785594

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

CAD Translators