NX起動時に、”nx_ml_cmd_pred_ui”フィーチャがライセンス自動チェックアウトされます。これを防ぐ方法はありますか?
再現手順:
1.NXを起動
2.チェックアウトされたライセンスをライセンスログから確認(lmtoolsを起動)
Solutionカスタマデフォルトの設定で制御できます。
カスタマデフォルト>ゲートウエイ>ユーザインタフェース>オプション>コマンドを予測=OFF
このフィーチャは、NX Command Prediction [NX30179]に含まれるものです。このパッケージをご購入されていない場合、NX起動時に3トークンがチェックアウトされます。
***英語記事につきましては、PL8783444をご参照ください。