NX 新スケッチでオフセットコマンド使用時、「交点で停止」オプションを使用する方法

2024-03-26T01:39:40Z
NX for Design

サマリ


詳細

旧スケッチで、「推定拘束を作成」をOFFに設定する事で「交点で停止」が利用可能です。新スケッチでそれを利用する事はできますか?

再現手順:

1.新スケッチ>オフセット


Solution

オフセットコマンドダイアログにある、「設定」>「永続リレーションを作成」オプションをOFFにする事で、「交点で停止」や「フィレットに沿って」など利用可能です。


Notes

***英語記事につきましては、PLXXXXXXXをご参照ください。

Release Versions
  • NX V2306
  • NX - DESIGN V2306
Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11

KBアーティクルID# PL8783153

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling