NX 微小なエッジとフェースのチェックの仕方。

2024-03-14T06:21:20Z
NX for Design

サマリ


詳細

ジオメトリ試験で、“微小“を選択し、モデルを調査しましたがハイライトされない微小フェースがあるようです。
他にモデルの微小なフェースをチェックする方法はありますか?
(モデルは他CADからJTへエクスポートをし、そしてNXへインポートしたものです)


再現手順

1. NXを起動します。

2. 微小なフェースを含むパートを開きます。

3. メニュー> 解析>ジオメトリ試験をクリックします。

4. “微小”にチェックを入れます。

5. “オブジェクトを選択“でオブジェクトを選択し、”ジオメトリ試験”をクリックします。

6. “微小”の“結果をハイライト”にチェックを入れます。
微小なフェースはハイライトされません。

7. メニュー>挿入 > 情報 >オブジェクトをクリックします。
オブジェクトを選択します。
開かれた情報ウィンドウを確認します。
オブジェクトとして、フェースを見つけることができます。


Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11
Release Versions
  • NX V2007
  • NX V2023
  • NX V2206
  • NX V2212
  • NX V2306
  • NX V2312
Solution

メニュー> 解析 >チェックメイトを使用します。

以下のテストをセットアップします。

カテゴリ:モデル> ジオメトリ試験> オブジェクト‐微小

“チェックメイトテストを実行“をクリックします。

結果として、HD3Dツールのビジュアルレポートに、エッジ2つとフェース1つが、不合格として表示されます。


Notes

チェックメイトは、他CADのデータファイルを変換したモデルの場合、モデルの有益な情報を得ることができます。

KBアーティクルID# PL8777289

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Assemblies Drafting Modeling PMI