NX Acrobat Readerで3DPDFを開くとエラーが発生します。

2024-03-13T23:41:24Z
NX for Design

サマリ


詳細

Adobe Acrobat Readerで3D PDFを開くと、次のエラー メッセージが表示されます。

「3Dデータ解析エラーが発生しました。 」

解決策はありますか?

Solution

下記2つの解決策がありますが、1で解決しない場合には2を実施してください。

1.「C:\Users\<UserName>\AppData\Local\Adobe\Acrobat」フォルダ内のフォルダ名を変更または削除します。

2.Adobe Acrobat Readerをアンインストールして再インストールします。

Notes
Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11

KBアーティクルID# PL8777271

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

CAD Translators