NX ソリッド ボディの測定値を注釈として表示する場合、主軸の値が正しくありません。

2024-02-29T21:10:53Z
NX for Design

サマリ


詳細

ソリッドボディの測定後、情報ウィンドウに表示された測定結果と注釈として画面上に表示された測定結果では主軸の値に相違があります。

再現手順

1. NX2306またはNX2312を起動します。

2. 任意のパートを開きます。

3. メニュー> 解析>「測定」をクリックします。

タイプ: オブジェクト

結果フィルタ: ボディ

設定: 関連付き: オン

注釈を表示: オン

ジオメトリを作成: オン

情報ウィンドウに結果を表示: オン

絶対座標系と異なる主軸を持つボディを選択します。

4. OKをクリックします。

情報ウィンドウの“主軸(Zp)”と注釈の“主軸(Zp)”の値を確認します。

(-1.0, 0.0, 0.0)と(1.0, 0.0, 0.0)とベクトルに相違があります。


Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11
Release Versions
  • NX V2312
  • NX V2306
Solution

この問題はNX2406で修正されます。

KBアーティクルID# PL8774302

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Assemblies Drafting Modeling