同じ直径のねじ切り穴と円筒を使用して、“和”を実行しましたが、ターゲット/ツールのボディを選択する順序により、ねじ切り穴の破線が消えたり、残ったりします。
これは正しい動作ですか?
再現手順
破線が消える場合
1.任意のパートを開きます(円筒とねじ切り穴フィーチャを含む)
2.メニュー>挿入>組合せ>和をクリックします
ターゲット: 円筒
ツール: ねじ切り穴
3.OKをクリックします
4.パートナビゲータをモデルビューに切り替えます
再現手順
破線が残る場合
1.任意のパートを開きます(円筒とねじ切り穴フィーチャを含む)
2.メニュー>挿入>組合せ>和をクリックします
ターゲット: ねじ切り穴
ツール: 円筒
3.OKをクリックします
4.パートナビゲータをモデルビューに切り替えます
これは設計通りの動作になります。
ツールボディは統一され、ターゲットボディの一部になります。
ユーザは、ターゲットボディとツールボディの選択を使い分けることにより、作成されるボディに意図を与えることができます。