NX ブーリアン"和"を実行したが、ボディに違いがあります。

2023-12-15T03:36:44Z
NX for Design

サマリ


詳細

同じ直径のねじ切り穴と円筒を使用して、“和”を実行しましたが、ターゲット/ツールのボディを選択する順序により、ねじ切り穴の破線が消えたり、残ったりします。

これは正しい動作ですか?


再現手順

破線が消える場合

1.任意のパートを開きます(円筒とねじ切り穴フィーチャを含む)
2.メニュー>挿入>組合せ>和をクリックします
ターゲット: 円筒
ツール: ねじ切り穴
3.OKをクリックします
4.パートナビゲータをモデルビューに切り替えます


再現手順

破線が残る場合

1.任意のパートを開きます(円筒とねじ切り穴フィーチャを含む)
2.メニュー>挿入>組合せ>和をクリックします
ターゲット: ねじ切り穴
ツール: 円筒
3.OKをクリックします
4.パートナビゲータをモデルビューに切り替えます


Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11
Release Versions
  • NX V2007
  • NX V2206
  • NX V2212
  • NX V2306
Solution

これは設計通りの動作になります。

ツールボディは統一され、ターゲットボディの一部になります。
ユーザは、ターゲットボディとツールボディの選択を使い分けることにより、作成されるボディに意図を与えることができます。

KBアーティクルID# PL8763408

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling