NX スムーズエッジにおける各種ビジュアリゼーション設定が失われる

2023-12-01T00:54:14Z
NX for Design

サマリ


詳細

「ビジュアリゼーションの設定」で、スムーズエッジの色や線スタイルなど各種設定変更後、プリ/ポストやモーションに移動し設定内容を確認すると、設定した内容が失われている(変更前の初期値に戻っている)。

再現手順:

1.新規パートをモデリング環境で開く

2.ファイル>設定>ビジュアリゼーション>レンダリング>スムーズエッジ

  ‐ 各種スムーズエッジスタイルの変更>OK


3.アプリケーションをプリ/ポスト、もしくは、モーションに変更


4.手順2を実施し、設定内容を確認

***設定内容が失われ、初期値に戻っている事が確認できます。


Solution

この問題は NX 1926 以降で発生していましたが、NX 2306 シリーズで修正されました。

回避策:有効な回避策は存在せず、プリ/ポスト、もしくは、モーションアプリケーション環境に移動後、再設定する。

再設定後、モデリング環境に戻った際も同様の現象が発生するため、環境を変更した際に都度設定を確認する。

Notes

問題の発生する設定は、以下の赤枠内で示す箇所のみです。


この現象は、プリ/ポスト、および、モーションアプリケーションでのみ発生する問題で、他のアプリケーションでは正常に動作しています。

***英語記事につきましては、PL8762218をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2015
  • NX - DESIGN V2015
Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11

KBアーティクルID# PL8762217

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling