NX ヘムが作成できません。

2023-11-13T00:56:17Z
NX for Design

サマリ


詳細

シートメタルの“コンタフランジ“で作成したフェースのエッジに”ヘム”を作成できませんでした。

アラートメッセージ:エッジが有効ではありません。


再現手順

アプリケーション:シートメタル

1.“タブ“コマンドでベースフィーチャを作成します。

2.“コンタフランジ”コマンドでフェースを作成します。

タイプ:セカンダリ

幅オプション:チェーン

3.“ヘム“コマンドを実行します。

Platforms
  • Windows 10
  • Windows 11
Release Versions
  • NX V1980
  • NX V2306
  • NX V2206
  • NX V2212
  • NX V2007
Solution

ヘムは、チェーンで作成されたコンタフランジをサポートしていません。

チェーンで作成されたコンタフランジのフェースタイプは“ウェブ-変形“であるためです。

ヘムはフェースタイプが“ウェブ-単純”でのみサポートされています。


Notes

ビジュアルレポートを使用してウェブフェースのタイプを確認することができます。

1.任意のシートメタルのパートを開きます。

2.ビジュアルレポートをアクティブ化します。

3.レポートで“Sheet Metal Face Type“を選択します。

4.“レポートをアクティブ化”をクリックします。

5.名前リストへウェブフェースのタイプが表示されます。


KBアーティクルID# PL8758464

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Sheet Metal