NX Content Migration Manager for I-DEASのダウンロード

2023-10-30T03:13:46Z
NX Design Translators

サマリ


詳細

シーメンスサポートセンターのダウンロードページに、Content Migration Manager for I-DEAS製品が存在していないため、ダウンロードする事ができません。

再現手順:

1.シーメンスサポートセンターにログイン

2.製品センターとしてNXを選択>ダウンロード>追加ダウンロード

Solution

Content Migration Manager for I-DEASのダウンロードは、「NX Content Migration Manager for I-deas (NX30134)」を、ご購入されているお客様に限定されます。

ダウンロードをご希望の場合、このライセンスをご購入いただく事でサポートセンターからダウンロード可能となります。尚、このライセンスにかかる費用は無く、無償でご購入する事が可能です。NX製品をご購入いただいたシーメンスもしくは代理店営業担当までご連絡下さい。


Notes

ライセンスファイルから、ご購入の有無を確認可能です。NX30134ライセンスがコメント行として、ファイル内後半に書かれています。

# NX30134 1 Content Migration Mgr

# 1 cmm_ideas_nx

***英語記事につきましては、PL8756044をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2212
  • NX - CMM V2212
Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11

KBアーティクルID# PL8756043

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Content Migration Manager