NX PMI設定を変更後、リセットコマンドを実行してもフォントが変更されない

2023-10-12T10:53:37Z
NX for Design

サマリ


詳細

「PMIの設定」によって、テキスト及び寸法テキストのフォントや高さを変更し、「すべてのPMI設定をリセット」コマンドを実行したが、高さは変更されたがフォントが変更されない。

再現手順:

1.PMI寸法やノートの作成(フォント=Kanji、高さ=3.5mm)


2.ファイル>PMI>設定(例えば、フォント=Arial、高さ=10mmに変更)

  -1.共通>文字


  -2.寸法>テキスト>寸法テキスト


3.メニュー>PMI>すべてのPMI設定をリセット


4.寸法値の設定を確認(寸法値を選択>マウス右クリック>設定)


Solution

この挙動は、NXの設計された通り動作しています。

Notes

「すべてのPMI設定をリセット」コマンドは、高さなどサイズに関連する値だけをリセットする機能です。フォントや矢印などの設定は対象外です。

***英語記事につきましては、PL8752588をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2212
  • NX - DESIGN V2212
Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11

KBアーティクルID# PL8752587

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

PMI