オペレーティングシステムをWindows 10からWindows 11にアップグレードします。
以前は、FlexLMライセンスマネージャーと組み合わせてSolid Edgeをインストールしていました。 Windows 11へのアップグレードは、 Solid Edgeのライセンスに何らかの影響を与えますか?
SolutionSolid EdgeがインストールされているマシンでWindows 10からWindows 11にアップグレードしても、マシンのComposite Host IDは変更されません。
フローティング ライセンスの CIDまたはノード ロック ライセンスの COMPOSITE2 ID (CID2) は影響を受けないため 、お客様はライセンスを変更せずにオペレーティング システムをアップグレードできます 。