Solid Edge Windows 11へのアップグレードによるライセンスの影響はありますか?

2023-09-15T04:31:06Z
SE_BETA SE_TSS DOC_MANAGEMENT FLOEFD 3D-SKETCH SIMULATION Teamcenter Share TECH_PUB ASSEMBLY APPLICATION PART/SHEETMETAL TRANSLATORS DRAFT SETUP Solid Edge Marketing

サマリ


詳細

オペレーティングシステムをWindows 10からWindows 11にアップグレードします。

以前は、FlexLMライセンスマネージャーと組み合わせてSolid Edgeをインストールしていました。  Windows 11へのアップグレードは、 Solid Edgeのライセンスに何らかの影響を与えますか?

Solution

Solid  EdgeがインストールされているマシンでWindows 10からWindows 11にアップグレードしても、マシンのComposite Host IDは変更されません。

フローティング ライセンスの CIDまたはノード ロック ライセンスの COMPOSITE2 ID (CID2) は影響を受けないため 、お客様はライセンスを変更せずにオペレーティング システムをアップグレードできます 。

KBアーティクルID# PL8748305

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

SE_BETA