Tecnomatix Connect for Omniverse Export Simulationの使い方

2023-09-15T04:28:18Z
Process Simulate

サマリ


詳細

Connect for Omniverseでシミュレーションしている状態を出力したいのですが、どのようにしたら良いでしょうか?

Solution

1. Process Simulateを起動して対象のstudyを開きます。

※Simulation可能なOperationを含むStudyを使ってください。

2. ViewメニューにあるConnector for Omniverseを押してアプリケーションを起動します。


3. まずSystem Rootを設定します。

出力するフォルダを右クリックで「Set System root」を選んでSystemrootにします。

※SystemRootの設定がされていないとモデルが出力されません。


SystemRootが設定されるとボルド表記に変わります。


4. Operation Treeから再生するOperationを選びます。

5. 「File Name:」に出力するusdファイル名を設定します。

6. 「Export Simulation」を実行してusdファイルを作成します。


7. NVIDIA Omniverse LauncherでOmniverseを起動します。

8. USD Composer(Create)を起動します。

9. USD Cpomposerで対象のファイルを開きます。

10. USD Composerでシミュレーションを再生するために再生ボタンを押します。


シミュレーションが開始されます。

KBアーティクルID# PL8738769

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Automatic Path Planner Cables Commissioning Continuous MFG Energy Consumption Human Point Cloud Point Cloud View Process Simulate API Development Process Simulate Collaborate Process Simulate Collaborate - Outage Process Simulate Documentation Process Simulate Installation Process Simulate Modeling Process Simulate Off-Line Programming (OLP) Process Simulate Standard Interface Package Process Simulate Tools Process Simulate User Interface Process Simulate VC Lite Robotics & Automation Shopfloor Spot eMS/Tc/TcMA