NX スムーズエッジに関するビジュアリゼーションの設定値が失われる

2023-09-14T01:42:59Z
NX for Design

サマリ


詳細

モデリング環境で、「ビジュアリゼーションの設定」から「スムーズエッジ」に関する各種設定を変更後、プリ/ポスト環境に移動し、再度モデリング環境に戻ると、設定内容が初期値に戻ってしまう。

再現手順:

1.モデリング環境>ファイル>設定>ビジュアリゼーション

2.レンダリングノード>スムーズエッジ

3.例えば、線スタイル、線幅や角度公差を変更


4.プリ/ポスト環境に移動

5.モデリング環境に移動

6.手順1、および、手順2を実施し、設定内容を確認

Solution

この挙動は、NXの不具合によるもので、NX 2306シリーズで修正されています。

回避策:

有効な回避策は無く、モデリング環境で再設定する以外に方法はございません。

Notes

問題が発生する条件

- NXシリーズ:NX 1926シリーズ以降

- 環境:モデリングから、シミュレーションのプリ/ポスト、モーションおよび設計に移動


- 設定:ビジュアリゼーションの設定>レンダリングノード>スムーズエッジ、および、スタイル

***英語記事につきましては、PL8736205をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2015
  • NX - SYSENG V2015
Platforms
  • Windows x64 10

KBアーティクルID# PL8736204

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling