NX 1872シリーズまではチェックメイトのテストに 「テンプレート > モデリング > アドバンスジオメトリチェック」が存在していたが、NX 1899シリーズ以降のチェックメイトのテストには「アドバンスジオメトリチェック」が存在していない。 「アドバンスジオメトリチェック」を使用するにはどのようにすればよいか?
チェックメイト テストの「アドバンスジオメトリチェック」は、NX 1899 シリーズから表示されなくなりました。
「アドバンスジオメトリチェック」VDAチェッカーは旧来のVDA 4955標準に準拠していました。
規格が更新され、現在はSASIG-PDQ
バージョン4 および ISO 10303-74 標準に準拠する SASIG-PDQ カテゴリのテストを使用する必要があります。
旧来のVDA 4955標準のチェッカーを使用することも可能ですが、サポート対象外になることをご承知おきください。
NX 1899 シリーズ以降で旧来のVDA 4955標準のチェッカーを使用するには、下記dfaファイルを編集します。
例:「アドバンスジオメトリチェック-曲線」の場合
%UGII_BASE_DIR%\DESIGN_TOOLS\checkmate\dfa\template\vda\vda_identical_curves.dfa
( String ) %test_category: "Hidden.Template.Modeling.Advanced
Geometry Check - Curves";
( String ) %displayed_name: "Identical
Curves";
上記66行目の 「Hidden.」を削除して保存します。