NX 角度寸法の単位「°」が表示されず「S」が表示される

2023-08-02T01:35:02Z
NX for Design

サマリ


詳細

Arialテキストフォントを使用して、角度寸法表示を「分数として表示」に設定したところ、単位「°」が表示されず代わりに「S」が表示されます。

再現手順:

1.テキストフォントをArialに設定後、角度寸法の作成


2.寸法選択>マウス右クリック>設定>テキスト>単位>分数として表示


Solution

この挙動は、NXの設計された通り動作しています。

回避策:

NXフォントを使用して下さい。


Notes

「分数として表示」でサポートされるテキストフォントは、NXフォントだけです。Windows標準フォントはサポートしていません。

***英語記事につきましては、PL8731649をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2027
  • NX - DRAFTING V2027
  • NX - PMI V2027
Platforms
  • Windows x64 10

KBアーティクルID# PL8731647

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Drafting PMI