Solid Edge Solid EdgeのCloud Enabledライセンスのパスワードを変更するには

2023-06-30T01:07:46Z
SETUP

サマリ


詳細

Solid EdgeのCloud Enabledライセンスを持っています。パスワードを変更したいのですが、どうすれば良いでしょうか?

Solution

Cloud Enabledライセンスは常にお客様のWebKeyに紐づいています。WebKeyにはパスワードが設定されており、お客様はサポートセンターで簡単に管理することができます。 それにはWebKeyとパスワードを使ってSiemensサポートセンター(https://support.sw.siemens.com/ja-JP/)にログインするだけです。

ログインするとウインドウの右上に記号でイニシャルが表示されます:


イニシャルが表示された色付きのマークをクリックするとプロフィールを編集するオプションが表示されます:


プロフィールをクリックしてください:


「パスワードの変更」をクリックします。「メールアドレス」フィールドのE-mailアドレスにメールが送信され、パスワードのリセットと新しいパスワードの作成ができます。

KBアーティクルID# PL8720964

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

SETUP: LICENSING