NX 製図寸法「穴およびねじ切り品番」で、ねじ切りフィーチャを選択できません。

2023-07-10T03:00:02Z
NX for Design

サマリ


詳細

「ボディのプロモート」で作成したボディに「ねじ切り」で作成した穴は、製図寸法の「穴およびねじ切り品番」でフィーチャを選択できず、寸法が作成できません。

再現手順

1. assemblyを作成します(構成:assembly.prtとmodel.prt)

*model.prtにはボディを1つ作成します

2. 「メニュー」>「挿入」> 「関連付きコピー」>「ボディのプロモート」

3. model内のボディを選択し、OKをクリックします

4. 「メニュー」>「挿入」> 「設計フィーチャ」>「穴」タイプ:ねじ切り穴を作成します

5. 図面を作成します

6. ビューを作成します

7. 「メニュー」>「挿入」> 「寸法」>「穴およびねじ切り品番」で穴フィーチャを選択できません


Platforms
  • Windows x64 10
Release Versions
  • NX V2206
Solution

これは設計された通りの動作です。

Notes

回避策として、WAVEジオメトリリンカの「ボディ」を使用し、assemblyのリンクしたボディに「ねじ切り」穴を作成します。

KBアーティクルID# PL8720654

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Assemblies Drafting Modeling