「ボディのプロモート」で作成したボディに「ねじ切り」で作成した穴は、製図寸法の「穴およびねじ切り品番」でフィーチャを選択できず、寸法が作成できません。
再現手順
1. assemblyを作成します(構成:assembly.prtとmodel.prt)
*model.prtにはボディを1つ作成します
2. 「メニュー」>「挿入」> 「関連付きコピー」>「ボディのプロモート」
3. model内のボディを選択し、OKをクリックします
4. 「メニュー」>「挿入」> 「設計フィーチャ」>「穴」タイプ:ねじ切り穴を作成します
5. 図面を作成します
6. ビューを作成します
7. 「メニュー」>「挿入」> 「寸法」>「穴およびねじ切り品番」で穴フィーチャを選択できません
これは設計された通りの動作です。
Notes回避策として、WAVEジオメトリリンカの「ボディ」を使用し、assemblyのリンクしたボディに「ねじ切り」穴を作成します。