NX 「穴およびねじ切り品番」寸法で表示される記号「6H」の意味

2023-04-03T04:06:05Z
NX for Design

サマリ


詳細

PMI「穴およびねじ切り品番寸法」入力時、寸法文字列中に”6H”と表示されますが、これは何を意味しますか?

再現手順:

1.ねじ切り穴、もしくは、ねじ切りの作成

2.PMI>穴およびねじ切り品番寸法の作成


3.ねじ切り寸法の選択>マウス右クリック>設定


Solution

ねじ等級精度を表します。

6H : めねじ(メトリック)

6g:おねじ(メトリック)

2B:めねじ(インチ)

2A:おねじ(インチ)

Notes

NX 2206からメトリック用ねじ等級がサポートされ、寸法入力時表示される様に機能拡張されました。

NX 1899 - 2007では、メトリック、インチに依存せず、全てインチねじ等級(2A, 2B)で表示されます。メトリックの値としては正しくはありませんが、NXは表示するように設計されています。値を変更する事はできませんが、非表示にできます。

また、「ねじ公差」ではなく、「めねじ/おねじシンボル」と呼んでいました。


***英語記事につきましては、PL8709321をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2212
  • NX - PMI P2212
Platforms
  • Windows x64 10

KBアーティクルID# PL8709320

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

PMI