NX DXF出力時にオブジェクト選択を「全パート」にするとPMI注記が出力されない

2023-11-14T01:10:08Z
NX for Design

サマリ


詳細

PMI注記がコンポーネントに入力されているアセンブリパートをDXFに出力する際、モデルデータのオブジェクト選択で「全パート」にして AutoCAD DXF/DWG 変換を実行すると、出力されたDXFにはPMI注記が含まれていない。



Solution

リリース済みNX 2212シリーズまで発生している不具合になります。
NX 2312にて修正されます。

回避策
AutoCAD DXF/DWGファイルをエクスポートのダイアログで、「複数の選択オブジェクト」にて個別に変換対象オブジェクトを選択することでこの問題を回避することができます。


KBアーティクルID# PL8707412

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

PMI