NX エクスポートされたパートのPMI設定で致命的なエラーが発生します。

2023-03-24T02:40:00Z
NX for Design

サマリ


詳細

エクスポートされたパートの PMI ラベルを編集すると、致命的なエラーが発生し、NX はシャットダウンします。


再現手順

1) パートを作成します。(モデル、図面)

2) ファイル>エクスポート>パート

 2)-1 「パート仕様」で「新規作成」を選択します。

 2)-2 「パートを指定」をクリックし、パスを指定します。

 2)-3 「クラス選択」をクリックします。

 2)-4 ソリッドボディとPMIを選択>OK

 2)-5「図面選択」をクリックします。

 2)-6 「シート1」を選択>OK

 2)-7 「フィーチャパラメータ」で「すべてのパラメータを保持」を選択します。

 2)-8 OK

 2)-9 いいえ:パートのエクスポート(現在のパートを新しいパートのコンポーネントとして追加しますか?)

 2)-10 いいえ:CGMを保存(次回からこのメッセージを表示しないにチェックを入れていない場合)

3) すべてのパートを閉じます (エクスポートされたパートファイルの元のパートファイルを開いていると問題は発生しない為)

4) エクスポートしたパートを開いて製図アプリケーションを起動します。

5) PMIラベルのMB3>「設定」を選択します。

⇒致命的なエラーが発生します。

OKをクリック>NX はシャットダウンします。

Platforms
  • Windows x64 10
Release Versions
  • NX V11.0.2
Solution

NX2007シリーズ以降で修正されています。

Notes

回避策としては、

1. リボンバーの「設定を編集」を使用します。

リボンバーの「設定を編集」を使用し、パートファイルを保存したとしても、再オープンした時にMB3>「設定」を使用すると致命的なエラーが発生します。

2. 元のパートファイルを開いたままにします。

KBアーティクルID# PL8705522

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Drafting PMI