NX BIM設計において、レベルタスク作成時「内部エラー」が出力される

2023-03-24T03:12:15Z
NX for Design

サマリ


詳細

BIM設計でレベルタスク環境入り、レベル上に線を作成する上で、1点目を指定した後マウスカーソルをドラッグし(マウス左ボタンを押したまま)2点目を選択しようとした所、「内部エラー:メモリアクセス違反」が発生する

再現手順:

1.ファイル>新規作成>BIM Design>「BIM Structure Assembly」テンプレート選択>OK>OK

2.レベル>線を選択後、1点目を画面上選択し、マウスカーソルをドラッグ(押したままカーソルを移動し2点目を選択)

※「内部エラー」が出力される。



Solution

この挙動はNXの不具合によるもので、NX 2306シリーズで修正されます。尚、このエラーはデータを壊すものではなく、引き続き利用できます。

Notes

***英語記事につきましては、PL8705200をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2212
  • NX - BIM_DESIGN V2212
Platforms
  • Windows x64 10

KBアーティクルID# PL8705199

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling