NX WAVEジオメトリリンカで複数のフェースが選択できない

2023-02-20T04:06:26Z
NX for Design

サマリ


詳細

WAVEジオメトリリンカ実行時、初めに選択したフェースが含まれる同一コンポーネント内のフェースしか選択する事ができなくなる。

再現手順:

1.アセンブリ構成の作成

2.ロードオプションとして「部分ロード」でアセンブリを開く

3.アセンブリタブ>パート間リンクグループ>WAVEジオメトリリンカ

 ー1.選択タイプ:フェース

 ー2.フェースオプション:単一フェース

※最初に選択したフェースが含まれる同一コンポーネント内のフェースしか選択できない。


Solution

この挙動は、NXの不具合によるもので、 NX 2206及びNX 2212シリーズでのみ発生しています。尚、この問題はNX 2306シリーズで修正されます。

回避策:アセンブリロードオプションを「部分ロード」、「部分ロード – ライトウエイト表示」以外で開き、WAVEコマンドを実行。

「部分ロード」を使用する場合:

- 選択したフェースを一旦選択解除する事で、別のコンポーネントのフェースが選択可能となる。

もしくは

- 複数に分けて実行

Notes

この現象は、フェースオプションとして、「単一フェース」、「フェース及び隣接フェース」および「ボディフェース」を選択した場合に発生します。

***英語記事につきましては、PL8698627をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2206
Platforms
  • Windows x64 10

KBアーティクルID# PL8698627

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Assemblies Modeling