NX NXの(シリーズ別)標準メンテナンス終了時期(EoSM)について(更新:5/15/2024)

2024-05-23T05:48:20Z
NX System Administration

サマリ


詳細

NXの(シリーズ別)標準メンテナンス終了時期について教えてください。

Solution

各 NXシリーズの標準メンテナンス終了時期に関するリンクの一覧です。 SFB(Software Field Bulletin)に記載されている日付以降は、そのシリーズの公式パッチなどがリリースされないことを意味します。

各シリーズの詳細は以下のリンクをご参照ください。

Notes

Related English version of the article : PL8514866

KBアーティクルID# PL8698189

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Installation