NX コンタフランジ作成時スケッチが内部化されない

2023-01-12T07:05:58Z
NX for Design

サマリ


詳細

既存スケッチカーブを利用し、(ベース)コンタフランジを作成しても、「モデリングの設定」で「スケッチを子フィーチャの内部にする」を設定しているにもかかわらず、スケッチカーブが内部化されない。

再現手順:

1.スケッチカーブの作成


2.ファイル>「設定」>「モデリング」>「一般」>「動作」

 ー1.「スケッチを子フィーチャの内部にする」をON


3. シートメタルアプリケーション>「コンタフランジ」


結果:スケッチが内部化されない


Solution

この挙動は、NXの不具合によるもので、NX 2306で修正されます。

回避策:作成後、明示的に「スケッチを内部にする」を実施。

Notes

この問題は、NX 2212以前の全てのNXシリーズ(及びNXバージョン)で発生しています。

***英語記事につきましては、PL8691933をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2212
Platforms
  • Windows x64 10

KBアーティクルID# PL8691932

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Sheet Metal