NX UGII_STANDARD_FONT_FAMILY環境変数の設定が反映されない

2022-12-05T23:41:48Z
NX System Administration

サマリ


詳細

UGII_STANDARD_FONT_FAMILY環境変数を設定してNXを起動しても、「設定 > ビジュアライゼーション  > ビュー >  デコレーション > フォント」に反映されない。

通常はUGII_STANDARD_FONT_FAMILYに有効なフォント名を指定することで、設定にそのフォントが反映される。


Platforms
  • Windows x64 10
Release Versions
  • NX V2206
Solution

「設定 > ビジュアライゼーション  > ビュー > デコレーション > フォント」で一度でもフォントの設定を実行すると、そのユーザのプロファイル内にあるUserPreferences.txtにその設定フォントが保存されます。

UserPreferences.txtに設定フォントが保存されると、以降UGII_STANDARD_FONT_FAMILY環境変数でフォントを設定してもUserPreferences.txtに保存されている設定フォントが優先的に使用されます。

回避策

C:¥Users¥{UserName}\AppData\Local\Siemens\NXxxxx\UserPreferences.txtを削除することで、次回からUGII_STANDARD_FONT_FAMILY環境変数の設定を反映させることができます。

ただし、UserPreferences.txtを削除するとそのファイルに保存されていた設定はすべて削除され、初期化されます。

KBアーティクルID# PL8686323

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Installation