NX HD3Dビジュアルレポート生成時のプルダウンリスト表示

2022-12-08T20:40:49Z
NX for Design

サマリ


詳細

レポート生成時、「全てのレポート」によってプルダウンリストから必要なレポートを選択しビジュアルレポートを生成できますが、選択時のプルダウンリストには多くの項目がリスト表示されます。必要な項目のみ表示する事は可能ですか?

再現手順:

1.パートをオープン

2.「HD3Dツール」リソースタブ>「ビジュアルレポート」

3.「レポート」>「全てのレポート」>プルダウンリストを展開


Solution

1.「全てのレポート」を使用せず、「マイレポート」で必要な項目のみプルダウンリストに表示する事ができます。

 カスタマデフォルト>ゲートウエイ>ビジュアルレポート>一般タブ

ビジュアルレポートユーザディレクトリの指定


2.<NXインストールフォルダ>\NXREPORTS\visual_reporting\definitions\japaneseに移動

 例:以下の5つのファイルをステップ1で定義したフォルダにコピー/貼り付け(必要な.vpxファイル)


3.NXを起動し、ビジュアルレポートで「マイレポート」を選択


Notes

上記は、日本語を例として説明しています。他の言語につきましても同様に設定可能です。 <NXインストールフォルダ>\NXREPORTS\visual_reporting\definitionsに言語ごとのフォルダがございます。

***英語記事につきましては、PL8686080をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2027
Platforms
  • Windows x64 10

KBアーティクルID# PL8686079

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling