NXからVRMLファイルとしてジオメトリをエクスポートして、他のCADシステムにインポートされる場合、ジオメトリは1000倍に拡大されます。
どうすれば同じスケールを維持できますか?
VRMLファイルは単位を持っていません。 mm(ミリメートル)単位のジオメトリが、デフォルト単位がメートルの他のCADシステムにエクスポートおよびインポートされると、ジオメトリは1000倍に拡大されます。
他のCADツールには、インポートに関してNXと同じようにさまざまな単位を設定する機能があると思われます。
この場合の回避策として、ジオメトリを0.001の値に事前にスケールダウンし、NXからエクスポートすると、同じスケールを維持できます。
NXでスケールを変更するには、モデリング>ホームタブ>ベースグループ>その他>「ボディの拡縮」コマンドが用意されています。
注意事項と参考資料
Related English version of the article : PL8165778