「ファイル>エクスポート>PDF」を選択するとき、デフォルトでは「ユーザ名_パートファイル名.pdf」でエクスポートされます。このファイル名の形式を変更する方法を教えてください。
カスタマデフォルトを設定することにより、「ファイル>エクスポート> PDF」を選択したときの、出力ファイルのデフォルトファイル名を変更できます。
「ファイル>ユーティリティ>カスタマデフォルト」を選択します。 カスタマデフォルトダイアログで以下に移動します
「ゲートウェイ>プロット/印刷>プロット>ジョブ名タブ」
ここで、デフォルトで使用されるファイル名(ジョブ名)を選択できます。 ジョブ名は、3つのエントリ部分で構成され、それぞれ次のいずれかに設定できます。
・ユーザ名
・パート名
・説明
・ブランク
説明は同じウィンドウで指定され、最大32文字です。 例えば「ユーザ名_パートファイル名.pdf」のユーザ名を削除したいだけの場合は、「エントリ1」で「ブランク」を選択します。
以下の図をご参照ください。 この例では、デフォルトで使用されるファイル名(ジョブ名)は「ユーザ名_パート名」になります。
注意事項と参考資料
Related English version of the article : PL8004518
ハードウェア/ソフトウェア構成
プラットフォーム:INTL64
OS:Windows
OSバージョン:1064
製品:NX
アプリケーション:システム
バージョン:V12.0