NX NX1899シリーズ以降のカスタマデフォルトにある「キーファイル」とは?

2021-10-06T22:28:27Z
NX System Administration

サマリ


詳細

NX1899シリーズ以降、カスタマデフォルトの ゲートウェイ > 一般 > その他 タブに「キーファイルディレクトリ」という項目があるが、「キーファイル」の意味がわからない。


Solution

ツールチップテキストでは、
「このフィールドは、アーリアクセスフィーチャキーファイルの場所を指定します。 これらのファイルは、アーリーアクセスプログラムによる評価に対して制限されたフィーチャへのアクセスを承認します。」
となっています。
 
EAP(Early Access Program)では、機能を評価する際にキーファイルと呼ばれるファイルが必要になる場合があります。 EAPにおいて、必要な場合には当社の製品管理者がキーファイルへのリンクを提供しますが、リリースされた製品版のNXを使用する場合は、このキーファイルは不要であり、シーメンスから提供されることもありません。


EAPでのキーファイルが必要な制限された機能を明らかにすることはできません。 

Hardware/Software Configuration

Platform: INTL64
OS: windows
OS Version: 1064
Product: NX
Application: SYSENG
Version: V1899
Function: SYSTEM_TOOLS

Ref: 002-8577738

KBアーティクルID# PL8577738

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Installation