再現可能な手順
1.アセンブリファイルを開き、コンポーネントをロードする。
2.解析タブ->測定->角度
3.2つのコンポーネントを選択し、注釈を表示をOnにします。
4.OK
5.結果が「□」として表示されます。

Solution
下記よりフォントタイプをArial Unicode MS or Arial等に変更し、注釈を表示してください。
"メニュー->設定->PMI->寸法->テキスト->寸法テキスト:フォーマット"

Notes and References
blockfont"は「°」に対応していません。
Hardware/Software Configuration
Platform: INTL64
OS: windows
OS Version: 1064
Product: NX
Application: DESIGN
Version: V1946
Function: INFO_ANALYSIS
Ref: 002-8577157