既存の要素(線、円、弧など)に対して、交点またはキーポイントにスナップするにはどうしたらいいでしょう。
Solution
交点またはキーポイントにスナップするには、線分コマンドなど描画コマンドボタンを押した後、カーソルで要素を識別し、以下に示すショートカットキーを押します。
- 線分または弧の中点 - Mを押します。
- 線分、円、曲線、および弧の交点 - Iを押します。
- 円または弧の中心点 - Cを押します。
- 線分、弧、または曲線の端点 - Eを押します。
交点の場合、複数の点があるときには、クイックピックを開いて候補をリストします。
適切な交点を選択します。

Hardware/Software Configuration
Platform: INTEL
OS: windows
OS Version: 1064
Product: SOLID_EDGE
Application: PROFILE/SKETCH
Version: V221.0
Function: EDIT
Ref: 002-8576618