Solid Edge NX Nastran のスクラッチフォルダはどこにありますか?また、その場所を変更することはできますか?

2021-10-06T23:59:13Z
SIMULATION

サマリ


詳細

ソリューション処理中にNX Nastranファイルが書き込まれる、NX NastranのScratchのフォルダはどこにありますか?
また、その場所を変更することはできますか?

Solution

デフォルトのスクラッチフォルダの場所は %Temp%\Sesimulationで定義されています。
例えばC:Temp\Sesimulation です。
このフォルダのパスは、Solid Edgeオプション-ファイルの場所→出力→NX Nastranスクラッチフォルダから変更する事が出来ます。


Hardware/Software Configuration

Platform: INTEL
OS: windows
OS Version: 10-2004
Product: SOLID_EDGE
Application: SIMULATION
Version: V221.0
Function: TOOLS

Ref: 002-8575261

KBアーティクルID# PL8575261

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

SIMULATION: ALL