ソリューション処理中にNX Nastranファイルが書き込まれる、NX NastranのScratchのフォルダはどこにありますか?
また、その場所を変更することはできますか?
Solution
デフォルトのスクラッチフォルダの場所は %Temp%\Sesimulationで定義されています。
例えばC:Temp\Sesimulation です。
このフォルダのパスは、Solid Edgeオプション-ファイルの場所→出力→NX Nastranスクラッチフォルダから変更する事が出来ます。
Hardware/Software Configuration
Platform: INTEL
OS: windows
OS Version: 10-2004
Product: SOLID_EDGE
Application: SIMULATION
Version: V221.0
Function: TOOLS
Ref: 002-8575261