「平面による断面」と「断面」の違いは何ですか?
「PMI」タブ→「モデルビュー」グループに「平面による断面」と「断面」がありますが、
この2つのコマンドにどのような違いがありますか?

Solution
パーツ、シートメタル、アセンブリの各環境では、「PMI」タブ→「Model Views」グループ→「平面による断面」という断面ビュー作成コマンドが追加され、モデルを複数の方向に分割し、モデルの内部コンポーネントを見ることができるようになりました。
「PMI」タブにある既存の「断面」コマンドは複雑で、カットを定義するために平面やプロファイルを作成する必要がありましたが、新しい「平面による断面」コマンドでは、最大3つの平面を選択することができ、ビューの作成プロセスが簡素化されます。
Hardware/Software Configuration
Platform: INTEL
OS: windows
OS Version: 10-2004
Product: SOLID_EDGE
Application: PART/SHEETMETAL
Version: V221.0
Function: SECTIONVIEW
Ref: 002-8570624