Solution
NameSpace Indexを確認してください。
下図のEditで画面で、Objectsツリーを選択してNameSpace Indexを確認してください。
このケースでは2になります。Edit画面で設定を2にすることで問題を回避できます。
NameSpace Indexは、タグが格納されているメモリ領域とクライアントからタグへのアクセスするためのOPC UA側の設定です。
多くの場合、ハードコードされたものに設定します。たとえば、Siemens PLC(1500オンボードOPC UAサーバー)は2を使用します。
詳細は以下のリンクも参照してください。
https://reference.opcfoundation.org/v104/Core/docs/Part3/8.2.2/
Hardware/Software Configuration
Platform: INTL64
OS: windows
OS Version: 10-1909
Product: TECNOMATIX
Application: PROCESS_SIMULAT
Function: VIRT_COMMISSION
Ref: 002-8569735