条件によってアップロード時に下図windowがポップアップ/表示されます。

条件は以下です。
TcMベースでは、Continuous(Seamなど)オペレーションのロケーション、溶接打点のロケーションが含まれている場合。
eMSベースでは、リモートTCPで教示しているContinuous(Seamなど)オペレーションのロケーションが含まれている場合。
Solution
このMfg containerには、Partではなく、Compound Partを選択してください。

Hardware/Software Configuration
Platform: INTL64
OS: windows
OS Version: 10-1909
Product: TECNOMATIX
Application: PROCESS_SIMULAT
Function: ROBOTICS
Ref: 002-8569732