NX 「穴及びねじ切り品番」のパラメータ「タップドリル直径」を表示すると、コンポーネントに「修正済み」フラグが立つ

2021-10-07T04:05:13Z
NX for Design

サマリ


詳細

製図環境で付加した「穴及びねじ切り品番」に対して、「タップドリル直径」を表示しただけなのに、なぜ、関係のない3Dコンポーネントが修正済みとしてフラグが立つのでしょうか?3Dコンポーネント(3Dモデル)には一切変更を加えてはいない。




再現手順:


1.下記の様に、簡単なBox形状及びねじ切り穴を作成(穴作成時、「半径ひっかかり」として、「Custom」を使用)
2.ファイル > 新規作成 > 図面の作成
3.「穴及びねじ切り品番」を作成後、パートを保存 > クローズ

4.パートをオープン後、「径方向穴およびねじ切り品番」を選択 > MB3 > 「設定」、表示されたダイアログ内、「穴およびねじ切り品番」のパラメータとして「タップドリル直径」をチェック後ダイアログを閉じる。

5.アセンブリナビゲータ上、コンポーネントに「修正済み」フラグが立つ


Solution

この現象は、NXの不具合で、NX 2007で修正されます。


ワークアラウンドは、「半径ひっかかり」として、「Custom」以外を使用。


Notes and References

***英語記事につきましては、PL8568077 をご参照ください。

Hardware/Software Configuration

Platform: INTL64
OS: windows
OS Version: 1064
Product: NX
Application: DRAFTING
Version: V11.0.2
Function: DIMENSION

Ref: 002-8568076

KBアーティクルID# PL8568076

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Drafting