PMIの設定で、PMIデータラベルに使用される最初の文字を設定可能だが、小文字、例えば「a」を指定したにも関わらず、データムフィーチャシンボル作成時、その初期値が指定した「a」として表示されず、大文字「A」と表示される。また、挿入時、明示的に「a」を入力し適用したところ、アラートが表示される。
再現手順:
1.ファイル > 設定 > PMI
2.表示されたダイアログ内、注釈 > 幾何公差 > データムラベル > 開始文字の初期値として、「a」を入力 > OK
3.メニュー > PMI > データムフィーチャシンボル
4.ダイアログ内、データム識別子 > 文字
==大文字「A」が初期値として設定されている。===
5.文字として、「a」を入力
==文字に「a」を入力すると、アラートが表示される==
Solution
この挙動は、NXの仕様通り動作しています。
尚、アラートが出力されますが、小文字を入力し作成する事は可能です。
Notes and References
データム文字が現在の規格(ASMEY14.5またはISO5459)仕様を基にNXはデザインされており、小文字を入力しようとした時、アラートが表示されます。また、大文字であっても、他の文字列と誤解される可能性のある「I」、「O」、「Q」を入力しようとすると、同様にアラートが表示されます。
その他の情報:ファイル > 設定 > PMIによって、上記を除く大文字、及び、ハイフンで区切られない1つ以上の大文字を設定する事が可能。
***英語記事につきましては、
PL8568075 をご参照ください。
Hardware/Software Configuration
Platform: INTL64
OS: windows
OS Version: 1064
Product: NX
Application: PMI
Version: V11.0.2
Function: DATUM_FEAT_SYM
Ref: 002-8568074