パーツの面にコピーしたスケッチを貼り付けようとすると、貼り付ける向きが固定されている。どうしたら貼り付ける向きを変更できますか?
Solution
シンクロナスモードのパーツの環境で向きが固定されている場合は、ビューの右端に[F3]のアイコンが表示されていないか確認します。もし表示されていたら、スケッチ平面の向きが固定されていることを意味します。これを解除するためには、[F3]のアイコンを左クリックするか、キーボードで[F3]のキーを押して固定を解除してください。
別の向きでスケッチ平面を固定したい場合は、[貼り付け]コマンドを実行し、貼り付けたい面がハイライトしているときに再度[F3]のキーを押してください。

Hardware/Software Configuration
Platform: INTEL
OS: windows
OS Version: 1064
Product: SOLID_EDGE
Application: PROFILE/SKETCH
Version: V221MP6
Function: SYNCSKETCH
Ref: 002-8567803