詳細
顧客はフローティングライセンスを利用しており、誰がライセンスをチェックアウトしたか、また使用しているライセンス数を確認したいと考えています。適切な方法はありますか?
Solution
以下はライセンスがチェックアウトされているユーザーを見つけ、ライセンスの使用数を確認するためのbatファイルの例です。
ここで使用しているライセンスファイル名は、20220810.licで C:\Program Files\Siemensにライセンスサーバがインストールされていると仮定しています。
cd C:\Program Files\Siemens\PLMLicenseServer
lmutil lmstat -c 20220810.txt -A
Pause
Hardware/Software Configuration
Platform: INTEL
OS: windows
OS Version: 10-1909
Product: SOLID_EDGE
Application: SETUP
Version: V221.0
Function: LICENSING
Ref: 002-8566987