寸法を編集すると、スケッチ全体が拡大縮小(スケール)します。
Solution
作図グループの[スケッチを自動スケール]コマンドは、2Dまたは3Dスケッチを自動的に拡大縮小します。 最初の距離、半径、直径、または対称直径の形状制御寸法を配置してその値を変更すると、スケッチ全体がそれに応じて拡大縮小されます。 自動スケーリングは、値を変更するたびに、オプションをオフにするまで、またはスケッチに2番目の形状制御寸法を追加するまで適用されます。
[スケッチを自動スケール]コマンドは、新規およびレガシーファイルに対してデフォルトで選択(オン)されています。オンまたはオフのオプションで、すべての環境で利用できます。
Hardware/Software Configuration
Platform: INTEL
OS: windows
OS Version: 1064
Product: SOLID_EDGE
Application: DRAFT
Version: V220.0
Function: DIMENSIONS
Ref: 002-8566327