Solid Edge Solid Edgeクラウドライセンスのリモートデスクトップでの利用について

2021-10-06T23:59:00Z
PART/SHEETMETAL SETUP

サマリ


詳細

Solid Edgeのノードロックライセンスでは、Solid Edgeをリモートデスクトップセッションで実行することはできません。 
ノードロックライセンスをクラウドライセンスに変更し、クラウドライセンスを有効にした場合、
Solid Edgeはリモートデスクトップセッションを介して実行する事は可能でしょうか?



Solution

はい。Solid Edgeのクラウド対応ライセンスは、Solid Edgeをリモートデスクトップ環境で実行することが可能です。 



Hardware/Software Configuration

Platform: INTEL
OS: windows
OS Version: 10-2004
Product: SOLID_EDGE
Application: SETUP
Version: V221.0
Function: LICENSING

Ref: 002-8564913

KBアーティクルID# PL8564913

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

PART/SHEETMETAL: FEATURES